Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3073 € - 0,4985 € | 3232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3172 € - 1,0826 € | 429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinco
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2421 € - 0,4418 € | 38250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4008 € - 1,3681 € | 2139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinco
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2598 € - 0,4716 € | 31318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7177 € - 1,4025 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,371 € | 10497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,4022 € | 15119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3555 € - 1,2164 € | 6930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4056 € - 1,3802 € | 31200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2946 € - 1,0053 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3588 € - 1,2214 € | 8290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,245 € - 0,4461 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2931 € - 0,4744 € | 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3469 € - 0,5636 € | 7788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3257 € - 0,5282 € | 16329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,7166 € - 1,4049 € | 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3399 € - 1,1569 € | 6270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3905 € - 1,3312 € | 11490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm