Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,3073 € - 0,4985 € 3232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4;Self Tapping
5.5 mm
Nichelato
5.0 mm
10.0 mm
0,3172 € - 1,0826 € 429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
Zinco
5.0 mm
0,2421 € - 0,4418 € 38250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
6.0 mm
12.0 mm
0,4008 € - 1,3681 € 2139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
Zinco
15.0 mm
0,2598 € - 0,4716 € 31318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
5.0 mm
10.0 mm
0,7177 € - 1,4025 € Richiedi il lead time qui
M5
8.0 mm
Zincato
10.0 mm
25.0 mm
0,2025 € - 0,371 € 10497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
4.0 mm
8.0 mm
0,2209 € - 0,4022 € 12119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
5.0 mm
10.0 mm
0,3555 € - 1,2164 € 6930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
10.0 mm
35.0 mm
0,4056 € - 1,3802 € 24170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Nichelato
7.5 mm
15.0 mm
0,2946 € - 1,0053 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
9.0 mm
18.0 mm
0,3588 € - 1,2214 € 8290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Zincato
9.0 mm
20.0 mm
0,245 € - 0,4461 € Richiedi il lead time qui
M3
5.5 mm
Nichelato
6.0 mm
12.0 mm
0,2931 € - 0,4744 € 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
Nichelato
5.0 mm
8.0 mm
0,3469 € - 0,5636 € 7788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nichelato
5.0 mm
15.0 mm
0,3257 € - 0,5282 € 15629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
9.0 mm
20.0 mm
Richiedi il lead time qui
M4;Self Tapping
7.0 mm
Zincato
10.0 mm
25.0 mm
0,7166 € - 1,4049 € 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4;Self Tapping
7.0 mm
Zincato
10.0 mm
30.0 mm
0,3399 € - 1,1569 € 6270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
10.0 mm
30.0 mm
0,3905 € - 1,3312 € 10590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
10.0 mm
20.0 mm
  • di 36
Distanziale maschio femmina M3 10.0 mm Acciaio

20125356

Fascia di prezzo
0,4985 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
3232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio maschio M3 5.0 mm

20125394

Fascia di prezzo
1,0826 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Finitura
    Zinco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Fascia di prezzo
0,4418 € - 0,2421 €

Livelli di giacenza
38250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio maschio M3 15.0 mm

20125424

Fascia di prezzo
1,3681 € - 0,4008 €

Livelli di giacenza
2139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Finitura
    Zinco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
Distanziale femmina / femmina 7.0 mm M4 10.0 mm Acciaio

20054281

Fascia di prezzo
0,4716 € - 0,2598 €

Livelli di giacenza
31318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina 8.0 mm M5 25.0 mm Acciaio

20054403

Fascia di prezzo
1,4025 € - 0,7177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm M3 8.0 mm Acciaio

20054274

Fascia di prezzo
0,371 € - 0,2025 €

Livelli di giacenza
10497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm M3 10.0 mm Acciaio

20054144

Fascia di prezzo
0,4022 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
12119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm M3 35.0 mm Acciaio

20054243

Fascia di prezzo
1,2164 € - 0,3555 €

Livelli di giacenza
6930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina M4 15.0 mm

20069537

Fascia di prezzo
1,3802 € - 0,4056 €

Livelli di giacenza
24170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm M3 18.0 mm Acciaio

20054205

Fascia di prezzo
1,0053 € - 0,2946 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina 5.5 mm M3 20.0 mm Acciaio

20054137

Fascia di prezzo
1,2214 € - 0,3588 €

Livelli di giacenza
8290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina M3 12.0 mm

20069148

Fascia di prezzo
0,4461 € - 0,245 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina M3 8.0 mm Acciaio

20071288

Fascia di prezzo
0,4744 € - 0,2931 €

Livelli di giacenza
390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina M3 15.0 mm Acciaio

20071264

Fascia di prezzo
0,5636 € - 0,3469 €

Livelli di giacenza
7788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm M3 20.0 mm Acciaio

20054212

Fascia di prezzo
0,5282 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
15629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Acciaio temprato

20054939


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm 30.0 mm Acciaio

20054946

Fascia di prezzo
1,4049 € - 0,7166 €

Livelli di giacenza
217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm M3 30.0 mm Acciaio

20054236

Fascia di prezzo
1,1569 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
6270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina 7.0 mm M4 20.0 mm Acciaio

20054311

Fascia di prezzo
1,3312 € - 0,3905 €

Livelli di giacenza
10590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato