Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6187 € - 1,7969 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,286 € - 1,6038 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7523 € - 1,9305 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,183 € - 2,4355 € | 5376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,6285 € - 2,9404 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,5593 € - 1,7375 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,4305 € - 3,4305 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,6482 € - 4,6482 € | 606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,0392 € - 7,0392 € | 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,8711 € - 2,0939 € | 2555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3018 € - 2,5691 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,178 € - 3,5493 € | 1074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,9454 € - 2,1533 € | 255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5246 € - 2,7919 € | 586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,0965 € - 3,4516 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 4,9452 € - 5,5096 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,8314 € - 3,8314 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3265 € - 3,3265 € | 2941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,6619 € - 1,8465 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,7325 € - 3,0592 € | 751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm