Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,6356 € - 0,999 € 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
15.0 mm
0,7834 € - 1,5337 € 14057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Zincato
7.5 mm
15.0 mm
0,3703 € - 0,677 € 10056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
8.0 mm
16.0 mm
0,5223 € - 0,8511 € 16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nichelato
9.0 mm
18.0 mm
0,8518 € - 1,6635 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Zincato
9.0 mm
18.0 mm
1,1619 € - 1,6028 € 188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
7.5 mm
15.0 mm
0,3205 € - 0,5209 € 9850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
9.0 mm
18.0 mm
0,664 € - 0,9444 € 856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Acciaio inossidabile
7.5 mm
15.0 mm
0,4366 € - 0,7074 € 2432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Nichelato
8.5 mm
17.0 mm
0,6826 € - 1,3375 € 17652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Zincato
9.0 mm
18.0 mm
0,7226 € - 1,274 € Richiedi il lead time qui
M3
5.5 mm
Acciaio inossidabile
9.0 mm
18.0 mm
0,7033 € - 1,0722 € Richiedi il lead time qui
M2.5
5.0 mm
Acciaio inossidabile
7.5 mm
15.0 mm
0,393 € - 0,8639 € Richiedi il lead time qui
M3
5.5 mm
Zincato
10.0 mm
40.0 mm
1,2731 € - 2,0659 € 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nichelato
10.0 mm
40.0 mm
0,5997 € - 1,3195 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
6.0 mm
25.0 mm
0,7901 € - 1,5025 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
25.0 mm
4,8295 € - 7,4723 € Richiedi il lead time qui
M8
13.0 mm
Zincato
15.0 mm
40.0 mm
0,4863 € - 0,7903 € Richiedi il lead time qui
M2.5
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
40.0 mm
2,3383 € - 2,993 € 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Zincato
10.0 mm
40.0 mm
0,3313 € - 0,5393 € 11680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Zincato
10.0 mm
25.0 mm
  • di 36
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 15.0 mm

10225486

Fascia di prezzo
0,999 € - 0,6356 €

Livelli di giacenza
314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 15.0 mm

10226490

Fascia di prezzo
1,5337 € - 0,7834 €

Livelli di giacenza
14057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 16.0 mm

10225776

Fascia di prezzo
0,677 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
10056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    16.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 18.0 mm

10226247

Fascia di prezzo
0,8511 € - 0,5223 €

Livelli di giacenza
16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 18.0 mm

10226506

Fascia di prezzo
1,6635 € - 0,8518 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 15.0 mm

10226230

Fascia di prezzo
1,6028 € - 1,1619 €

Livelli di giacenza
188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 18.0 mm

10096444

Fascia di prezzo
0,5209 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
9850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 15.0 mm

10225769

Fascia di prezzo
0,9444 € - 0,664 €

Livelli di giacenza
856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 17.0 mm

10226056

Fascia di prezzo
0,7074 € - 0,4366 €

Livelli di giacenza
2432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.5 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 18.0 mm

10226254

Fascia di prezzo
1,3375 € - 0,6826 €

Livelli di giacenza
17652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 18.0 mm

10225790

Fascia di prezzo
1,274 € - 0,7226 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10225608

Fascia di prezzo
1,0722 € - 0,7033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 40.0 mm

10225868

Fascia di prezzo
0,8639 € - 0,393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 40.0 mm

10226353

Fascia di prezzo
2,0659 € - 1,2731 €

Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 25.0 mm

10225530

Fascia di prezzo
1,3195 € - 0,5997 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 25.0 mm

10225813

Fascia di prezzo
1,5025 € - 0,7901 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 13.0 mm M8 40.0 mm

10226728

Fascia di prezzo
7,4723 € - 4,8295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 40.0 mm

10225677

Fascia di prezzo
0,7903 € - 0,4863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 40.0 mm

10096994

Fascia di prezzo
2,993 € - 2,3383 €

Livelli di giacenza
104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 25.0 mm

10096536

Fascia di prezzo
0,5393 € - 0,3313 €

Livelli di giacenza
11680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato