1221476
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,5213 € |
500 - 1999 | 1,3677 € |
2000 + | 1,2141 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza distanziale | 10.0 mm |
---|---|
Lunghezza distanziale | 0.394 in |
Lunghezza filetto | 8.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.315 in |
Lunghezza filetto interno | 6.0 mm |
Lunghezza filetto interno | 0.236 in |
Dimensioni filettatura | M4 |
Tipo filetto | Metrico |
Tipo | Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico |
Forma del distanziale | Esagonale |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 303 |
Finitura | Senza finitura |
Specifiche | DIN 76-B |
Standard di | DIN |
Standard di | BR |
Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare