Menu Ricerca

Clip per guida DIN

Disponibile

Le clip di montaggio su guida sono usate per tutti i profili guida DIN di uso comune. Non necessitano di un utensile per l'installazione e sono leggere. Sono una soluzione a lungo termine per la gestione dei cavi adattabile alle installazioni esistenti.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo rotaia Stile Tipo Acquista
0,0782 € - 0,1149 € 367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Estruso
4
0,0831 € - 0,1224 € Richiedi il lead time qui
Estruso
4
0,1128 € - 0,1658 € 2485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Estruso
Load Bearing
0,0894 € - 0,1312 € 4129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Estruso
4
0,0894 € - 0,1312 € Richiedi il lead time qui
Estruso
Load Bearing
0,0925 € - 0,1533 € Richiedi il lead time qui
Profilo a cilindro
2
0,0877 € - 0,1463 € Richiedi il lead time qui
Profilo a G
3
0,0907 € - 0,1503 € Richiedi il lead time qui
Profilo a cilindro
Load Bearing
0,091 € - 0,1341 € Richiedi il lead time qui
Estruso
3
0,0858 € - 0,1262 € Richiedi il lead time qui
Estruso
3
0,1109 € - 0,163 € Richiedi il lead time qui
Estruso
3
0,1062 € - 0,1547 € 2650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Estruso
2
0,1117 € - 0,1644 € Richiedi il lead time qui
Estruso
2
0,1218 € - 0,1796 € Richiedi il lead time qui
Estruso
2
0,0929 € - 0,1544 € Richiedi il lead time qui
Profilo a G
Load Bearing
0,0907 € - 0,1503 € 966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Profilo a C
Load Bearing
0,0925 € - 0,1533 € 1896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Profilo a G
2
0,0852 € - 0,1422 € 3260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Profilo a cilindro
Guida DIN
3
0,0847 € - 0,1242 € 238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Estruso
Load Bearing
0,0909 € - 0,1506 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Profilo a C
2
  • di 2
Clip per guida 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038192

Fascia di prezzo
0,1149 € - 0,0782 €

Livelli di giacenza
367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    4
Clip per guida 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038239

Fascia di prezzo
0,1224 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    4
Clip per guida 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038291

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,1128 €

Livelli di giacenza
2485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    Load Bearing
Clip per guida 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038277

Fascia di prezzo
0,1312 € - 0,0894 €

Livelli di giacenza
4129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    4
Clip per guida 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038253

Fascia di prezzo
0,1312 € - 0,0894 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    Load Bearing
Clip per guida 2 11.3 mm (W) Nylon 6/6 Naturale

10005309

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,0925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Profilo a cilindro
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip per guida 3 6.4 mm (W) Nylon 6/6 Naturale

10005286

Fascia di prezzo
0,1463 € - 0,0877 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Profilo a G
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip per guida 1 11.1 mm (W) Nylon 6/6 Naturale

10005323

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Profilo a cilindro
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip per guida 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038208

Fascia di prezzo
0,1341 € - 0,091 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    3
Clip per guida 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038246

Fascia di prezzo
0,1262 € - 0,0858 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    3
Clip per guida 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038284

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1109 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    3
Clip per guida 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038185

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1062 €

Livelli di giacenza
2650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    2
Clip per guida 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038222

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1117 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    2
Clip per guida 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038260

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    2
Clip per guida 1 11.1 mm (W) Nylon 6/6 Naturale

10005293

Fascia di prezzo
0,1544 € - 0,0929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Profilo a G
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip per guida 1 11.1 mm (W) Nylon 6/6 Naturale

10005262

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Profilo a C
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip per guida 2 11.3 mm (W) Nylon 6/6 Naturale

10005279

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,0925 €

Livelli di giacenza
1896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Profilo a G
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip per guida 3 6.4 mm (W) Nylon 6/6 Naturale

10005316

Fascia di prezzo
0,1422 € - 0,0852 €

Livelli di giacenza
3260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Profilo a cilindro
  • Stile
    Guida DIN
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    6.4 mm
Clip per guida 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturale

10038215

Fascia di prezzo
0,1242 € - 0,0847 €

Livelli di giacenza
238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Estruso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    Load Bearing
Clip di montaggio per guida 2 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10005255

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,0909 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Profilo a C
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66