10009444
FTH-31-UVB
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,638 € |
| 5000 + | 0,3982 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Metodo di montaggio | Montaggio sul bordo |
| Lunghezza cavo | 3.0 mm |
| Lunghezza cavo | 0.118 in |
| Spessore minimo pannello | 0.031 in |
| Spessore minimo pannello | 0.8 mm |
| Spessore massimo pannello | 3.0 mm |
| Spessore massimo pannello | 0.118 in |
| Altezza totale | 0.571 in |
| Altezza totale | 14.5 mm |
| Larghezza totale | 0.425 in |
| Larghezza totale | 10.8 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6; acciaio inossidabile |
| Materiale impugnatura | Acciaio inossidabile 304 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare