Menu Ricerca

Fermacavo piatto 3.2 mm 15.9 mm Naturale Nylon 6/6

This split flat cable clamp is made of UL94-V-2 nylon and it is mounted with
Codice articolo Essentra :

10024706

Codice articolo precedente:

SFCC-8-01

10296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1968 €
5000 - 9999 0,1812 €
10000 + 0,1713 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

196,80 €

1000 x 0,1968 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Metodo di montaggio Vite
Altezza interno 3.2 mm
Larghezza interna 15.9 mm
Colore Naturale
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci