Menu Ricerca

Clip per cavi 1.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Nero

This micro cable clamp is made of UL94-V-2 nylon. It is fixed to a surface with It's adhesive base of 10 x 15 mm. The clamp is fitted with a locking system to secure the cables horizontally flat to the surface.
Codice articolo Essentra :

10014752

Codice articolo precedente:

MCC-1-01A-BK

45643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3144 €
5000 - 9999 0,2903 €
10000 + 0,2747 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

314,40 €

1000 x 0,3144 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Metodo di montaggio Adesivo
Lunghezza braccio del morsetto 12.3 mm
Altezza interno 1.6 mm
Larghezza interna 10.0 mm
Altezza totale 2.5 mm
Colore Nero
Adhesive Material Acrilico
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci