Menu Ricerca

Fermacavo piatto Adesivo 2.7 mm 24.9 mm PA

This split flat cable clamp is made of natural nylon with a adhesive base of 29.2 x 24.9 mm.
Codice articolo Essentra :

10001530

Codice articolo precedente:

CFCCS-8-01A4

30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1742 €
5000 - 9999 0,1586 €
10000 + 0,1515 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

174,20 €

1000 x 0,1742 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Metodo di montaggio Adesivo
Altezza interno 2.7 mm
Altezza totale 5.8 mm
Colore Naturale
Tipo di adesivo Acrilico
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci