Menu Ricerca

Fermacavo piatto 25.4 mm 10.67 mm Bianco PPE;PS

This flat cable clamp is made of white rigid PVC with an adhesive base surface of 14.29 x 25.4mm.
Codice articolo Essentra :

10001493

Codice articolo precedente:

CFCC-4-05A-RT

2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,4603 €
5000 + 0,4263 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

460,30 €

1000 x 0,4603 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Metodo di montaggio Adesivo
Larghezza base 14.29 mm
Lunghezza braccio del morsetto 10.67 mm
Altezza interno 6.4 mm
Colore Bianco
Adhesive Material Poliimmide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0;UL94 VW-1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci