Menu Ricerca

Fermacavo per cavi piatti Non adesivo 14.3 mm Noryl

This flat cable clamp is made of white UL94 V1 PPE/PS with a base surface of 14.29 x 25.4mm.
Codice articolo Essentra :

10152027

Codice articolo precedente:

CFCC-4-05

2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,8994 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

899,40 €

1000 x 0,8994 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Metodo di montaggio Without Adhesive
Lunghezza braccio del morsetto 10.7 mm
Altezza interno 6.4 mm
Colore Bianco
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci