Menu Ricerca

Fermacavo per cavi piatti Adesivo 14.3 mm Noryl

This Flat Cable Clamp features an adhesive base, it is made using grey UL rated nylon.
Codice articolo Essentra :

10108284

Codice articolo precedente:

CFCC-3-5A-RT-GY

400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,3087 €
10000 + 0,2747 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

308,70 €

1000 x 0,3087 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Metodo di montaggio Adesivo
Lunghezza braccio del morsetto 12.5 mm
Altezza interno 4.6 mm
Colore Grigio
Tipo di adesivo Acrilico
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci