Menu Ricerca

Fermacavo per cavi piatti Non adesivo 14.3 mm PPE/PS

This flat cable clamp is made of white UL94 V1 PPE/PS with a base surface of 14.29 x 25.4mm.
Codice articolo Essentra :

10001486

Codice articolo precedente:

CFCC-3-05

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,203 €
5000 - 9999 0,1998 €
10000 + 0,1951 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

203,00 €

1000 x 0,203 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Metodo di montaggio Without Adhesive
Lunghezza braccio del morsetto 12.5 mm
Altezza interno 4.6 mm
Colore Bianco
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci