Menu Ricerca

Fermacavo piatto 28.0 mm 24.0 mm Grigio PVC

This grey adhesive mount flat cable clamp in made of UL94 V-0 PVC. The base is 24.0 mm | 0.945 in.
Codice articolo Essentra :

10245798

Codice articolo precedente:

460296

14468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2138 €
1000 - 1999 0,2025 €
2000 + 0,1812 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

21,38 €

100 x 0,2138 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Metodo di montaggio Adesivo
Altezza totale 9.0 mm
Colore Grigio
Adhesive Material Acrilico
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci