Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,8828 € |
500 - 999 | 0,7929 € |
1000 + | 0,6608 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Metodo di montaggio | Edge Mount |
Diametro cavo compatibile | 13.0 mm |
Diametro cavo compatibile | 0.512 in |
Altezza fino al centro della sfera | 23.3 mm |
Altezza fino al centro della sfera | 0.917 in |
Lunghezza totale | 20.0 mm |
Lunghezza totale | 0.787 in |
Larghezza totale | 23.0 mm |
Larghezza totale | 0.906 in |
Intervallo spessore pannello | 3.0 - 6.0 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.118 - 0.236 in |
Larghezza | 23.0 mm |
Larghezza | 0.906 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 |
Materiale impugnatura | Acciaio inossidabile 302 |
Tipo | 2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare