Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10300701
550272
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,9007 € |
| 500 - 999 | 0,8101 € |
| 1000 + | 0,6741 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Metodo di montaggio | Montaggio sul bordo |
| Diametro cavo compatibile | 10.0 mm |
| Diametro cavo compatibile | 0.394 in |
| Lunghezza totale | 15.0 mm |
| Lunghezza totale | 0.591 in |
| Larghezza totale | 30.0 mm |
| Larghezza totale | 1.181 in |
| Spessore minimo pannello | 0.028 in |
| Spessore minimo pannello | 0.7 mm |
| Spessore massimo pannello | 0.118 in |
| Spessore massimo pannello | 3.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 |
| Materiale impugnatura | Acciaio inossidabile |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 3926909790 |