Menu Ricerca

Clip per tubo corrugato 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 0.7-3 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of 2 x NW 10.
Codice articolo Essentra :

10300695

Codice articolo precedente:

550271

1456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,9007 €
500 - 999 0,8101 €
1000 + 0,6741 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

90,07 €

100 x 0,9007 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio Montaggio sul bordo
Diametro cavo compatibile 10.0 mm
Altezza fino al centro della sfera 13.6 mm
Lunghezza totale 41.0 mm
Larghezza totale 15.0 mm
Spessore minimo pannello 0.7 mm
Spessore massimo pannello 3.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Materiale impugnatura Acciaio inossidabile
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci