Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,8405 € |
500 - 999 | 0,7559 € |
1000 + | 0,6291 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Metodo di montaggio | Edge Mount |
Diametro cavo compatibile | 10.0 mm |
Diametro cavo compatibile | 0.394 in |
Altezza fino al centro della sfera | 19.4 mm |
Altezza fino al centro della sfera | 0.764 in |
Lunghezza totale | 34.0 mm |
Lunghezza totale | 1.339 in |
Larghezza totale | 12.0 mm |
Larghezza totale | 0.472 in |
Larghezza | 12.0 mm |
Larghezza | 0.472 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 |
Materiale impugnatura | Acciaio inossidabile 302 |
Tipo | 4 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare