10300664
550267
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 + | 0,2642 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Metodo di montaggio | Montaggio sul bordo |
| Diametro cavo compatibile | 0.394 in |
| Diametro cavo compatibile | 10.0 mm |
| Altezza fino al centro della sfera | 18.5 mm |
| Altezza fino al centro della sfera | 0.728 in |
| Lunghezza totale | 22.0 mm |
| Lunghezza totale | 0.866 in |
| Larghezza totale | 0.472 in |
| Larghezza totale | 12.0 mm |
| Spessore minimo pannello | 3.0 mm |
| Spessore minimo pannello | 0.118 in |
| Spessore massimo pannello | 0.236 in |
| Spessore massimo pannello | 6.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 |
| Materiale impugnatura | Acciaio inossidabile |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare