10300657
550266
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,854 € |
| 500 - 999 | 0,769 € |
| 1000 + | 0,6415 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Metodo di montaggio | Montaggio sul bordo |
| Diametro cavo compatibile | 0.295 in |
| Diametro cavo compatibile | 7.5 mm |
| Altezza fino al centro della sfera | 17.5 mm |
| Altezza fino al centro della sfera | 0.689 in |
| Lunghezza totale | 0.591 in |
| Lunghezza totale | 15.0 mm |
| Larghezza totale | 0.591 in |
| Larghezza totale | 15.0 mm |
| Spessore minimo pannello | 3.0 mm |
| Spessore minimo pannello | 0.118 in |
| Spessore massimo pannello | 0.236 in |
| Spessore massimo pannello | 6.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 |
| Materiale impugnatura | Acciaio inossidabile |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare