10300633
550264
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,7704 € |
| 500 - 999 | 0,694 € |
| 1000 + | 0,5792 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Metodo di montaggio | Montaggio sul bordo |
| Diametro cavo compatibile | 0.177 in |
| Diametro cavo compatibile | 4.5 mm |
| Altezza fino al centro della sfera | 0.303 in |
| Altezza fino al centro della sfera | 7.7 mm |
| Lunghezza totale | 20.0 mm |
| Lunghezza totale | 0.787 in |
| Larghezza totale | 0.787 in |
| Larghezza totale | 20.0 mm |
| Spessore minimo pannello | 0.118 in |
| Spessore minimo pannello | 3.0 mm |
| Spessore massimo pannello | 6.0 mm |
| Spessore massimo pannello | 0.236 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 |
| Materiale impugnatura | Acciaio inossidabile |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare