Questa gamma di clip fermacavo con distanziatore raccoglie e tiene fermi i cavi a una determinata distanza dal circuito garantendo che non interferiscano con componenti sensibili.
Codice Serie: SR2120
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Spacer Height | Diametro foro compatibile | Altezza interno | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0779 € - 0,0863 € | 182853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1669 € - 0,1954 € | 635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
| 0,0895 € - 0,0992 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0779 € - 0,0863 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1078 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1078 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1078 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1078 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1078 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0779 € - 0,0863 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0779 € - 0,0863 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0779 € - 0,0863 € | 212930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2294 € - 0,2634 € | 9869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare