Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di clip fermacavo con distanziatore raccoglie e tiene fermi i cavi a una determinata distanza dal circuito garantendo che non interferiscano con componenti sensibili.
Codice Serie: SR2120
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Spacer Height | Diametro foro compatibile | Altezza interno | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1897 € - 0,2166 € | 2457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
| 0,1855 € - 0,2138 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.535 in
13.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 0,2691 € - 0,3073 € | 8697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.539 in
13.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 0,2625 € - 0,2998 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,124 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,124 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,0992 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,124 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,124 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,124 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,124 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1078 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1078 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,124 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,0992 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,124 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,124 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1855 € - 0,2138 € | 5989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.535 in
13.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,0992 € | Richiedi il lead time qui |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,124 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm