Menu Ricerca

Clip fermacavo con distanziatore

Disponibile

Questa gamma di clip fermacavo con distanziatore raccoglie e tiene fermi i cavi a una determinata distanza dal circuito garantendo che non interferiscano con componenti sensibili.

Codice Serie: SR2120

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
93 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Spacer Height Diametro foro compatibile Altezza interno Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,076 € - 0,0842 € Richiedi il lead time qui
13.7 mm
10.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0949 € - 0,1052 € Richiedi il lead time qui
13.7 mm
12.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1092 € - 0,121 € Richiedi il lead time qui
13.7 mm
24.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1092 € - 0,121 € Richiedi il lead time qui
13.7 mm
28.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1092 € - 0,121 € Richiedi il lead time qui
13.7 mm
14.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1092 € - 0,121 € Richiedi il lead time qui
13.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1092 € - 0,121 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.7 mm
12.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1092 € - 0,121 € Richiedi il lead time qui
13.7 mm
16.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1092 € - 0,121 € Richiedi il lead time qui
13.7 mm
20.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0949 € - 0,1052 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.7 mm
16.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0949 € - 0,1052 € Richiedi il lead time qui
13.7 mm
20.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0949 € - 0,1052 € Richiedi il lead time qui
13.7 mm
24.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1092 € - 0,121 € Richiedi il lead time qui
13.7 mm
18.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0949 € - 0,1052 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.7 mm
28.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0949 € - 0,1052 € Richiedi il lead time qui
13.7 mm
14.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0874 € - 0,0968 € Richiedi il lead time qui
13.7 mm
6.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0874 € - 0,0968 € Richiedi il lead time qui
13.7 mm
8.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,076 € - 0,0842 € Richiedi il lead time qui
13.7 mm
10.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1851 € - 0,2114 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.6 mm
13.6 mm
0,1766 € - 0,2035 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.6 mm
20.6 mm
  • di 5
Standoff Harness Clip T1 Naturale 8.1 mm

10024836

Fascia di prezzo
0,0842 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
Morsetto a collare A scatto 12.0 mm 13.3 mm PA Naturale

10025079

Fascia di prezzo
0,1052 € - 0,0949 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
Morsetto a collare A scatto 24.0 mm 13.3 mm PA Naturale

10025192

Fascia di prezzo
0,121 € - 0,1092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
Morsetto a collare A scatto 28.0 mm 13.3 mm PA Naturale

10025239

Fascia di prezzo
0,121 € - 0,1092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
Morsetto a collare A scatto 14.0 mm 13.3 mm PA Naturale

10024881

Fascia di prezzo
0,121 € - 0,1092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
Morsetto a collare A scatto 16.0 mm 13.3 mm PA Naturale

10024904

Fascia di prezzo
0,121 € - 0,1092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
Morsetto a collare A scatto 12.0 mm 13.3 mm PA Naturale

10025086

Fascia di prezzo
0,121 € - 0,1092 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
Morsetto a collare A scatto 16.0 mm 13.3 mm PA Naturale

10025123

Fascia di prezzo
0,121 € - 0,1092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
Morsetto a collare A scatto 20.0 mm 13.3 mm PA Naturale

10025154

Fascia di prezzo
0,121 € - 0,1092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
Morsetto a collare A scatto 16.0 mm 13.3 mm PA Naturale

10025116

Fascia di prezzo
0,1052 € - 0,0949 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
Morsetto a collare Clip On 20.0 mm 13.3 mm PA Naturale

10645321

Fascia di prezzo
0,1052 € - 0,0949 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
Morsetto a collare A scatto 24.0 mm 13.3 mm PA Naturale

10025185

Fascia di prezzo
0,1052 € - 0,0949 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
Morsetto a collare A scatto 18.0 mm 13.3 mm PA Naturale

10024928

Fascia di prezzo
0,121 € - 0,1092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
Morsetto a collare A scatto 28.0 mm 13.3 mm PA Naturale

10025222

Fascia di prezzo
0,1052 € - 0,0949 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
Morsetto a collare A scatto 14.0 mm 13.3 mm PA Naturale

10024874

Fascia di prezzo
0,1052 € - 0,0949 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
Morsetto a collare A scatto 6.0 mm 13.3 mm PA Naturale

10025253

Fascia di prezzo
0,0968 € - 0,0874 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
Morsetto a collare A scatto 8.0 mm 13.3 mm PA Naturale

10025277

Fascia di prezzo
0,0968 € - 0,0874 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
Morsetto a collare A scatto 10.0 mm 13.3 mm PA Naturale

10025284

Fascia di prezzo
0,0842 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
Morsetto a collare A scatto 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10025581

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza interno
    13.6 mm
  • Larghezza interna
    13.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Morsetto a collare A scatto 25.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10487938

Fascia di prezzo
0,2035 € - 0,1766 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza interno
    20.6 mm
  • Larghezza interna
    13.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2