Menu Ricerca

Morsetto a collare A scatto 9.5 mm 13.6 mm PA Naturale

Questa clip fermacavi con distanziale è realizzata in nylon naturale UL94 V-0.
Codice articolo Essentra :

10025574

Codice articolo precedente:

SHK-6-19

2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3073 €
5000 - 9999 0,2832 €
10000 + 0,2691 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

307,30 €

1000 x 0,3073 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro cavo compatibile 13.6 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 2.0 mm
Diametro foro compatibile 4.8 mm
Spacer Height 9.5 mm
Altezza interno 13.7 mm
Larghezza interna 13.7 mm
Metodo di montaggio Clip On
Regolazione Fisso
Colore Naturale
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 110 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Lunghezza base 14.3 mm
Lunghezza distanziale 9.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci