10639344
SLCS-370-8-19
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1691 € |
| 5000 - 9999 | 0,1576 € |
| 10000 + | 0,1484 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Regolazione | Fisso |
|---|---|
| Metodo di montaggio | Clip On |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.189 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 4.8 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello | 1.6 mm |
| Spacer Height | 12.7 mm |
| Spacer Height | 0.5 in |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 230 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 110 °C |
| Colore | Naturale |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Tipo | 1 |
| Stile | 1 |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.311 in |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 7.9 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.063 in |
| Lunghezza distanziale | 0.5 in |
| Lunghezza distanziale | 12.7 mm |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare