Menu Ricerca

Morsetto a collare A scatto 6.4 mm 4.8 mm PA Naturale

Questa clip per cablaggi si monta in un foro su un pannello con spessore di 1,6 mm. Ha una lunghezza del distanziale di 6,4 mm, con un massimo diametro del cavo di 4,8 mm.
Codice articolo Essentra :

10025796

Codice articolo precedente:

SLCS-250-4-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1226 €
5000 - 9999 0,12 €
10000 + 0,1177 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

122,60 €

1000 x 0,1226 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Metodo di montaggio Clip On
Intervallo diametro foro compatibile 4.8 mm
Intervallo spessore pannello 1.6 mm
Spacer Height 6.4 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 110 °C
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790
Tipo 1
Stile 1
Materiale (nome esteso) Poliammide
Intervallo diametro cavo compatibile 4.8 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.6 mm
Lunghezza distanziale 6.4 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci