Menu Ricerca

N/A Clip 5.1 mm (DIA)

Questa clip è progettata per fissare un tubo o un condotto di 5 mm. Perfetta per l'instradamento sopra la scheda, essendo munita di un distanziale da 4,0 mm. Presenta una base a ombrellino per maggiore stabilità e per coprire l'intero foro. Realizzata in nylon UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10113400

Codice articolo precedente:

TPCE5-51-4M-01

14041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1939 €
5000 - 9999 0,1842 €
10000 + 0,175 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

193,90 €

1000 x 0,1939 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo accessorio Clip
Colore Naturale
Diametro massimo fascio cavi 5.1 mm
Intervallo spessore pannello 0.8 - 1.6 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Lunghezza distanziale 4.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci