Menu Ricerca

N/A (DIA)

La clip per tubi di fibra si aggancia a tubi OFBLT da 5 mm o aste fino a 4,3 mm. Riapribile per riparazioni. Prodotta con materiale classificato UL4-V0
Codice articolo Essentra :

10111413

Codice articolo precedente:

OFBLT-C1-5-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 2999 0,2445 €
3000 - 4999 0,2266 €
5000 + 0,2017 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

244,50 €

1000 x 0,2445 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Intervallo spessore pannello 0.8 - 2.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Lunghezza distanziale 16.7 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci