Menu Ricerca

Clip di fissaggio a forcella

In produzione

Queste clip di tenuta per giunti sono utilizzate per tenere in posizione un perno a forcella, fornendo un'opzione affidabile e conveniente per mantenere l'integrità delle connessioni meccaniche.

Hanno un design a forma di anello o di U che si adatta alla base di un giunto a forcella, bloccandolo in posizione e prevenendo lo scollegamento non intenzionale, per una soluzione pulita e compatta. Il materiale in acciaio garantisce la longevità e la capacità di sopportare grandi pesi, oltre alla resistenza all'usura e alla corrosione.

Sono semplici da installare e rimuovere dal giunto a forcella. Utilizzati in varie applicazioni per leveraggi dello sterzo, sistemi di sospensione e meccanismi di controllo nell'industria automobilistica, manifatturiera e delle costruzioni.

  • Queste clip tengono in posizione un perno a forcella, fornendo un'opzione affidabile e conveniente per mantenere l'integrità delle connessioni meccaniche.
  • Il materiale in acciaio garantisce la longevità e la capacità di sopportare grandi pesi, oltre alla resistenza all'usura e alla corrosione.
  • Hanno un design a forma di anello o di U che si adatta alla base di un giunto a forcella, bloccandolo in posizione.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Igumid G, Acciaio Codice Serie: SRR3438, SRR3437, SRR3435

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione forcella d1 tol. h11 h1 Materiale h3 h2 l1 Acquista
1,21 € - 1,73 € Richiedi il lead time qui
10x20
10.0
20.0
Igumid G
38.0
45.0
23.0
0,67 € - 0,95 € Richiedi il lead time qui
12x24
12.0
24.0
Acciaio
46.0
55.0
28.0
0,83 € - 1,19 € Richiedi il lead time qui
14x28
14.0
28.0
Acciaio
52.0
62.0
31.0
3,79 € - 5,41 € Richiedi il lead time qui
20x40
20.0
40.0
Acciaio
72.0
88.0
44.0
0,34 € - 0,48 € Richiedi il lead time qui
5x10
5.0
10.0
Acciaio
19.0
23.0
12.0
0,97 € - 1,39 € Richiedi il lead time qui
16x32
16.0
32.0
Acciaio
62.0
72.0
36.0
0,53 € - 0,76 € Richiedi il lead time qui
10x40
10.0
40.0
Acciaio
59.0
66.0
23.0
0,87 € - 1,24 € Richiedi il lead time qui
5x10
5.0
10.0
Igumid G
19.0
23.0
12.0
2,15 € - 3,07 € Richiedi il lead time qui
16x64
16.0
64.0
Acciaio
92.0
103.0
36.0
0,87 € - 1,24 € Richiedi il lead time qui
5x12
5.0
12.0
Igumid G
23.0
27.0
14.0
2,39 € - 3,42 € Richiedi il lead time qui
16x32
16.0
32.0
Igumid G
62.0
73.0
36.0
0,87 € - 1,24 € Richiedi il lead time qui
4x8
4.0
8.0
Igumid G
15.0
19.0
9.5
3,10 € - 4,43 € Richiedi il lead time qui
14x56
14.0
56.0
Acciaio
82.0
92.0
31.0
1,03 € - 1,47 € Richiedi il lead time qui
8x16
8.0
16.0
Igumid G
30.0
35.5
19.0
0,93 € - 1,33 € Richiedi il lead time qui
6x12
6.0
12.0
Igumid G
23.0
27.0
14.0
0,39 € - 0,55 € Richiedi il lead time qui
8x16
8.0
16.0
Acciaio
31.0
38.0
19.0
0,67 € - 0,95 € Richiedi il lead time qui
12x48
12.0
48.0
Acciaio
71.0
79.0
28.0
0,34 € - 0,48 € Richiedi il lead time qui
6x12
6.0
12.0
Acciaio
23.0
28.0
14.0
0,34 € - 0,48 € Richiedi il lead time qui
5x20
5.0
20.0
Acciaio
29.0
33.0
12.0
0,34 € - 0,48 € Richiedi il lead time qui
6x24
6.0
24.0
Acciaio
35.0
40.0
14.0
  • di 2
Clip di fissaggio a forcella 10x20 10.0 20.0 Igumid G

20212384

Fascia di prezzo
1,73 € - 1,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    45.0
  • h3
    38.0
Clip di fissaggio a forcella 12x24 12.0 24.0 Acciaio

20212261

Fascia di prezzo
0,95 € - 0,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    55.0
  • h3
    46.0
Clip di fissaggio a forcella 14x28 14.0 28.0 Acciaio

20212285

Fascia di prezzo
1,19 € - 0,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    28.0
  • h2
    62.0
  • h3
    52.0
Clip di fissaggio a forcella 20x40 20.0 40.0 Acciaio

20212322

Fascia di prezzo
5,41 € - 3,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • d1 tol. h11
    20.0
  • h1
    40.0
  • h2
    88.0
  • h3
    72.0
Clip di fissaggio a forcella 5x10 5.0 10.0 Acciaio

20212186

Fascia di prezzo
0,48 € - 0,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Clip di fissaggio a forcella 16x32 16.0 32.0 Acciaio

20212308

Fascia di prezzo
1,39 € - 0,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    72.0
  • h3
    62.0
Clip di fissaggio a forcella 10x40 10.0 40.0 Acciaio

20212254

Fascia di prezzo
0,76 € - 0,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x40
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    40.0
  • h2
    66.0
  • h3
    59.0
Clip di fissaggio a forcella 5x10 5.0 10.0 Igumid G

20212346

Fascia di prezzo
1,24 € - 0,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Clip di fissaggio a forcella 16x64 16.0 64.0 Acciaio

20212315

Fascia di prezzo
3,07 € - 2,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x64
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    64.0
  • h2
    103.0
  • h3
    92.0
Clip di fissaggio a forcella 5x12 5.0 12.0 Igumid G

20212353

Fascia di prezzo
1,24 € - 0,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x12
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Clip di fissaggio a forcella 16x32 16.0 32.0 Igumid G

20212407

Fascia di prezzo
3,42 € - 2,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    73.0
  • h3
    62.0
Clip di fissaggio a forcella 4x8 4.0 8.0 Igumid G

20212339

Fascia di prezzo
1,24 € - 0,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Clip di fissaggio a forcella 14x56 14.0 56.0 Acciaio

20212292

Fascia di prezzo
4,43 € - 3,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x56
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    56.0
  • h2
    92.0
  • h3
    82.0
Clip di fissaggio a forcella 8x16 8.0 16.0 Igumid G

20212377

Fascia di prezzo
1,47 € - 1,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    35.5
  • h3
    30.0
Clip di fissaggio a forcella 6x12 6.0 12.0 Igumid G

20212360

Fascia di prezzo
1,33 € - 0,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Clip di fissaggio a forcella 8x16 8.0 16.0 Acciaio

20212223

Fascia di prezzo
0,55 € - 0,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    38.0
  • h3
    31.0
Clip di fissaggio a forcella 12x48 12.0 48.0 Acciaio

20212278

Fascia di prezzo
0,95 € - 0,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0
Clip di fissaggio a forcella 6x12 6.0 12.0 Acciaio

20212209

Fascia di prezzo
0,48 € - 0,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
Clip di fissaggio a forcella 5x20 5.0 20.0 Acciaio

20212193

Fascia di prezzo
0,48 € - 0,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x20
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    20.0
  • h2
    33.0
  • h3
    29.0
Clip di fissaggio a forcella 6x24 6.0 24.0 Acciaio

20212216

Fascia di prezzo
0,48 € - 0,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0