Menu Ricerca

Clip di fissaggio a forcella 5x10 5.0 10.0 Acciaio inossidabile 303

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Codice articolo Essentra :

20760380

Codice articolo precedente:

20760380

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 5,904 €
50 - 99 4,7253 €
100 - 199 4,428 €
200 + 4,1308 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,90 €

1 x 5,904 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 5x10
d1 tol. h11 5.0
h1 10.0
h2 23.0
h3 19.0
h4 4.5
l1 9.0
l2 14.0
Peso g 3.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci