Menu Ricerca

Clip adesiva per cavi

Disponibile

Clip fermacavo autoadesiva per fili di 1 mm, disponibili con cerniera o fissa. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
18 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Altezza interno Acquista
0,2237 € - 0,2988 € 6987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.9 mm
2.8 mm
0,3073 € - 0,5013 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
4.2 mm
0,1501 € - 0,1713 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10112403 0,1076 € - 0,1301 € 8842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,9206 € - 1,4446 € 10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
7.0 mm
0,1223 € - 0,143 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1269 € - 0,1485 € 99756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.6 mm
4.0 mm
0,1846 € - 0,2027 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.3 mm
13.6 mm
0,1671 € - 0,1954 € 150510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10245859 0,279 € - 0,3257 € Richiedi il lead time qui
0,6274 € - 0,9857 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
13.0 mm
0,1671 € - 0,1954 € Richiedi il lead time qui
0,4985 € - 0,8073 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
8.0 mm
0,3235 € - 0,3526 € 21999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.4 mm
7.1 mm
0,1541 € - 0,1721 € 5243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.4 mm
7.1 mm
0,1444 € - 0,161 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
0,3315 € - 0,4093 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.7 mm
7.9 mm
0,1524 € - 0,1882 € 994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
3.2 mm
Clip adesiva per cavi montaggio - Plastica 2.8 mm 6.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10361276

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,2237 €

Livelli di giacenza
6987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
  • Larghezza base
    9.5 mm
  • Larghezza morsetto
    6.9 mm
Clip per cavi Adesivo 19.0 mm 19.0 mm PA Naturale

10333761

Fascia di prezzo
0,5013 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    19.0 mm
  • Larghezza base
    19.0 mm
Clip fermacavo 9.5 mm 16.3 mm 19.3 mm Alluminio Argento

10112410

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza base
    16.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Codice doganale
    7616991099
Clip fermacavo 6.0 mm 11.3 mm 17.1 mm Alluminio Argento

10112403

Fascia di prezzo
0,1301 € - 0,1076 €

Livelli di giacenza
8842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza base
    11.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
  • Codice doganale
    7616991099
Clip per cavi Adesivo 25.4 mm 25.4 mm PA Naturale

10333754

Fascia di prezzo
1,4446 € - 0,9206 €

Livelli di giacenza
10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    12.0 mm
Clip per cavi 13.0 mm 9.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10245835

Fascia di prezzo
0,143 € - 0,1223 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    5.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip per cavi 4.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10036655

Fascia di prezzo
0,1485 € - 0,1269 €

Livelli di giacenza
99756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza morsetto
    7.2 mm
  • Larghezza interna
    4.6 mm
  • Altezza totale
    7.0 mm
Clip per cavi 13.6 mm 18.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10036686

Fascia di prezzo
0,2027 € - 0,1846 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza morsetto
    12.7 mm
  • Larghezza interna
    18.3 mm
  • Altezza totale
    17.9 mm
Clip per cavi 16.0 mm 15.8 mm 5.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10245866

Fascia di prezzo
0,1954 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
150510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip per cavi 27.0 mm 17.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10245859

Fascia di prezzo
0,3257 € - 0,279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    8.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip per cavi Adesivo 26.0 mm 26.0 mm PA Naturale

10333785

Fascia di prezzo
0,9857 € - 0,6274 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    26.0 mm
  • Larghezza base
    26.0 mm
  • Larghezza interna
    18.0 mm
Clip per cavi 16.0 mm 16.0 mm 3.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10245842

Fascia di prezzo
0,1954 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza morsetto
    7.2 mm
  • Altezza totale
    8.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip per cavi Adesivo 27.0 mm 27.0 mm PA Naturale

10333778

Fascia di prezzo
0,8073 € - 0,4985 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    27.0 mm
  • Larghezza base
    27.0 mm
  • Larghezza interna
    12.0 mm
Clip per cavi 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10018606

Fascia di prezzo
0,3526 € - 0,3235 €

Livelli di giacenza
21999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza morsetto
    11.9 mm
  • Larghezza interna
    11.4 mm
  • Altezza totale
    11.6 mm
Clip per cavi 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10036679

Fascia di prezzo
0,1721 € - 0,1541 €

Livelli di giacenza
5243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza morsetto
    11.9 mm
  • Larghezza interna
    11.4 mm
  • Altezza totale
    11.7 mm
Clip per cavi 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10036662

Fascia di prezzo
0,161 € - 0,1444 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza morsetto
    10.0 mm
  • Larghezza interna
    10.0 mm
  • Altezza totale
    8.8 mm
Clip adesiva per cavi montaggio - Plastica 7.9 mm 11.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10361290

Fascia di prezzo
0,4093 € - 0,3315 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    19.1 mm
  • Larghezza base
    19.1 mm
  • Larghezza morsetto
    9.5 mm
Clip adesiva per cavi montaggio - Plastica 3.2 mm 5.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10361283

Fascia di prezzo
0,1882 € - 0,1524 €

Livelli di giacenza
994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    13.1 mm
  • Larghezza base
    11.9 mm
  • Larghezza morsetto
    5.1 mm