Menu Ricerca

Fermacavo piatto 50.8 mm 38.1 mm Naturale Nylon 6/6

This flat cable loop is a clip made of natural nylon. It is equipped with a release tab and hold a maximum cable width of 38.0 mm.
Codice articolo Essentra :

10154489

Codice articolo precedente:

FCLCS

40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,3385 €
5000 + 0,3115 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

169,25 €

500 x 0,3385 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio A spingere
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci