Menu Ricerca

Clip a ricciolo con distanziale

Disponibile

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..

Codice Serie: SR2051

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
737 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni foro compatibile Colore Diametro massimo cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
7.6 mm
Clip On
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
7.6 mm
Clip On
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
10.2 mm
Clip On
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
10.2 mm
Clip On
0,1243 € - 0,1382 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
20.3 mm
Fir Tree
0,1243 € - 0,1382 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
20.3 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € 25300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
7.6 mm
Clip On
0,0536 € - 0,0667 € 7330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Snap-Lock
0,0536 € - 0,0667 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
7.6 mm
Clip On
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
7.6 mm
Clip On
0,0536 € - 0,0667 € 10346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Snap-Lock
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Snap-Lock
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
12.7 mm
Clip On
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
10.2 mm
Clip On
0,0616 € - 0,0767 € 12994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
10.2 mm
Clip On
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
10.2 mm
Clip On
0,0616 € - 0,0767 € 6122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
7.6 mm
Clip On
0,0616 € - 0,0767 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
7.6 mm
Clip On
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
7.6 mm
Clip On
  • di 37
Clip a ricciolo 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10032848

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10032862

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10032893

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10029916

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo Fir Tree 20.3 mm PA Naturale

10639368

Fascia di prezzo
0,1382 € - 0,1243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Altezza totale
    51.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10034125

Fascia di prezzo
0,1382 € - 0,1243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Altezza totale
    53.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10032404

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
25300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    42.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ad albero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10029831

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10029879

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
7330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    32.3 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Snap-Lock
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10032787

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10032800

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10029886

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
10346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    40.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Snap-Lock
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 23.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10029947

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    44.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Snap-Lock
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10032985

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10032879

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10032923

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
12994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10032909

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10029855

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
6122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10032831

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10032855

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm