Menu Ricerca

Clip a ricciolo con distanziale

Disponibile

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..

Codice Serie: SR2051

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
737 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni foro compatibile Colore Diametro massimo cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
0,2542 € - 0,2915 € 5273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
0,5648 € - 0,6973 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Adhesive
0,5931 € - 0,7322 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Adhesive
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
10.2 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
12.7 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
12.7 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
12.7 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
10.2 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Ad albero
0,0643 € - 0,08 € 3996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
12.7 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
12.7 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
10.2 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
10.2 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
  • di 37
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 50.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10000519

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
5273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    11.1 mm
  • Larghezza base
    8.3 mm
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 38.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10159507

Fascia di prezzo
0,6973 € - 0,5648 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    38.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 51.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10159491

Fascia di prezzo
0,7322 € - 0,5931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    51.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10033838

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Altezza totale
    37.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10033715

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    37.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Clip a ricciolo 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030851

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    40.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10033883

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    46.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10030936

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    55.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10030943

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    61.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10030875

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Altezza totale
    57.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10030844

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    40.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ad albero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10033746

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
3996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    31.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10488034

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    61.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 4.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10030974

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    41.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10033784

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Altezza totale
    41.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Clip a ricciolo 23.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10030912

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    36.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ad albero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo Fir Tree 7.6 mm PA Naturale

10638668

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    35.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10030868

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Altezza totale
    50.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
Clip a ricciolo Fir Tree 7.6 mm PA Naturale

10636060

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    37.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Clip a ricciolo 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030813

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    59.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    31.8 mm