10113226
STL9-600-14M-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0667 € |
10000 + | 0,0536 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro minimo cavo compatibile | 12.7 mm |
---|---|
Diametro minimo cavo compatibile | 0.5 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 15.2 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.598 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.031 - 0.063 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.8 - 1.6 mm |
Larghezza base | 15.8 mm |
Larghezza base | 0.622 in |
Lunghezza distanziale | 14.0 mm |
Lunghezza distanziale | 0.551 in |
Colore | Naturale |
Metodo di montaggio | A clip |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare