STL5-250-4M-19
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0767 € |
10000 + | 0,0616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Clip On |
Base Width | 19.0 mm |
Base Width | 0.748 in |
Compatible Cable Diameter Range | 5.1 - 7.6 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.201 - 0.299 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 7.6 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.299 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 5.1 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.201 in |
Spacer Length | 4.0 mm |
Spacer Length | 0.157 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare