Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10633618
STL-750-20-19
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0921 € |
10000 + | 0,0739 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni foro compatibile | 4.8 mm |
---|---|
Dimensioni foro compatibile | 0.189 in |
Diametro minimo cavo compatibile | 17.8 mm |
Diametro minimo cavo compatibile | 0.701 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.799 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 20.3 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.8 - 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.031 - 0.079 in |
Larghezza base | 14.3 mm |
Larghezza base | 0.563 in |
Altezza totale | 3.031 in |
Altezza totale | 77.0 mm |
Lunghezza distanziale | 31.8 mm |
Lunghezza distanziale | 1.252 in |
Colore | Naturale |
Metodo di montaggio | A clip |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare