Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10031636
STL-5-450-8-19
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0767 € |
| 10000 + | 0,0616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensioni foro compatibile | 0.256 in |
|---|---|
| Dimensioni foro compatibile | 6.5 mm |
| Diametro minimo cavo compatibile | 0.402 in |
| Diametro minimo cavo compatibile | 10.2 mm |
| Diametro massimo cavo compatibile | 0.5 in |
| Diametro massimo cavo compatibile | 12.7 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.031 - 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.8 - 1.6 mm |
| Larghezza base | 19.0 mm |
| Larghezza base | 0.748 in |
| Lunghezza distanziale | 0.5 in |
| Lunghezza distanziale | 12.7 mm |
| Colore | Naturale |
| Metodo di montaggio | A scatto |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare