Menu Ricerca

Clip a ricciolo 23.1 mm 12.7 mm PA66 Naturale

Le clip a ricciolo con distanziale rappresentano una soluzione semplice per gestire rapidamente i fili, a distanza di sicurezza da altri elementi che potrebbero causare interferenza. Un singolo ricciolo è sufficiente a fissare i fili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e fatica.
Codice articolo Essentra :

10031285

Codice articolo precedente:

STL-350-8-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0921 €
10000 + 0,0739 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

92,10 €

1000 x 0,0921 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 12.7 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Descrizione UL/CSA UL E70062
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci