10030899
STL-3-350-20-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0667 € |
| 10000 + | 0,0536 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensioni foro compatibile | 0.311 in |
|---|---|
| Dimensioni foro compatibile | 7.9 mm |
| Diametro minimo cavo compatibile | 7.6 mm |
| Diametro minimo cavo compatibile | 0.299 in |
| Diametro massimo cavo compatibile | 10.2 mm |
| Diametro massimo cavo compatibile | 0.402 in |
| Altezza totale | 63.6 mm |
| Altezza totale | 2.504 in |
| Lunghezza distanziale | 1.252 in |
| Lunghezza distanziale | 31.8 mm |
| Colore | Naturale |
| Metodo di montaggio | Fir Tree |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare