Menu Ricerca

Clip a ricciolo A scatto 0.350 in Nylon 6/6 Naturale

Le clip a ricciolo con distanziale rappresentano una soluzione semplice per gestire rapidamente i fili, a distanza di sicurezza da altri elementi che potrebbero causare interferenza. Un singolo ricciolo è sufficiente a fissare i fili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e fatica.
Codice articolo Essentra :

10363331

Codice articolo precedente:

23EZS0375N0030

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1297 €
5000 - 9999 0,1141 €
10000 + 0,0985 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

129,70 €

1000 x 0,1297 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni foro compatibile 4.7 mm
Diametro massimo cavo compatibile 8.9 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 2.0 mm
Lunghezza base 5.5 mm
Larghezza base 14.3 mm
Lunghezza distanziale 1.3 mm
Colore Naturale
Metodo di montaggio A scatto
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci