Il rivestimento in vinile fornisce una soluzione più stabile per proteggere i cavi dalle vibrazioni e dai danni. L'area per il montaggio a vite è essenziale per garantire un fissaggio saldo. Disponibile in 14 misure per alloggiare fasci di diverso diametro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Diametro massimo cavo compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1517 € - 0,1734 € | 43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1673 € - 0,2045 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10148396 | 0,6273 € - 0,6273 € | 4169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 10000151 | 0,1517 € - 0,1734 € | 41000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,1815 € - 0,2072 € | 40650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,615 € - 0,615 € | 63751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1815 € - 0,2072 € | 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10000175 | 0,1517 € - 0,1734 € | 61900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,1815 € - 0,2072 € | 8750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,703 € - 0,703 € | 27878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,615 € - 0,615 € | 7698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,615 € - 0,615 € | 14429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1517 € - 0,1734 € | 46000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2072 € - 0,2072 € | 2820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,0951 € - 3,0951 € | 424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,2808 € - 3,2808 € | Richiedi il lead time qui |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 2,5844 € - 2,6463 € | Richiedi il lead time qui |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,1261 € - 3,1261 € | 379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,2654 € - 3,2654 € | Richiedi il lead time qui |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 2,5844 € - 2,6463 € | Richiedi il lead time qui |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare