Menu Ricerca

Clip a P con montaggio a vite

Disponibile

Il rivestimento in vinile fornisce una soluzione più stabile per proteggere i cavi dalle vibrazioni e dai danni. L'area per il montaggio a vite è essenziale per garantire un fissaggio saldo. Disponibile in 14 misure per alloggiare fasci di diverso diametro.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
56 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Regolazione Colore Diametro foro Diametro massimo cavo compatibile Larghezza totale Acquista
1,0983 € - 1,0983 € 39122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
5.2 mm
12.7 mm
1,7495 € - 1,7495 € 1167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
5.2 mm
12.7 mm
0,7734 € - 0,7734 € Richiedi il lead time qui
Nero
5.2 mm
9.5 mm
0,2898 € - 0,2898 € 17065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
5.2 mm
9.5 mm
3,1884 € - 3,1884 € 436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde
5.2 mm
14 mm
0,7534 € - 0,7534 € 1441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde
5.2 mm
12.8 mm
0,8539 € - 0,8539 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde
5.2 mm
12.8 mm
3,0297 € - 3,0297 € 421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde
5.2 mm
12.8 mm
0,7734 € - 0,7734 € Richiedi il lead time qui
Nero
5.2 mm
9.5 mm
0,9053 € - 0,9053 € Richiedi il lead time qui
Nero
5.2 mm
9.5 mm
0,9053 € - 0,9053 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
5.2 mm
9.5 mm
1,8412 € - 1,8412 € 826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
5.2 mm
12.7 mm
3,1725 € - 3,1725 € 424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde
5.2 mm
14 mm
3,3629 € - 3,3629 € Richiedi il lead time qui
Verde
5.2 mm
14 mm
2,649 € - 2,7125 € Richiedi il lead time qui
Verde
5.2 mm
14 mm
3,2042 € - 3,2042 € 1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde
5.2 mm
12.7 mm
3,1725 € - 3,1725 € Richiedi il lead time qui
Verde
5.2 mm
12.7 mm
3,1408 € - 3,1408 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde
5.2 mm
12.7 mm
2,7284 € - 2,7918 € Richiedi il lead time qui
Verde
5.2 mm
14 mm
0,7831 € - 0,7831 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde
5.2 mm
12.8 mm
  • di 3
Fermacavi tipo P Vite 5.2 mm Alluminio Naturale

10310861

Fascia di prezzo
1,0983 € - 1,0983 €

Livelli di giacenza
39122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavi tipo P Vite 5.2 mm Lega di Alluminio Nero

10161746

Fascia di prezzo
1,7495 € - 1,7495 €

Livelli di giacenza
1167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Lega di Alluminio 5052 H-32 e TPV
  • Rivestimento
    TPV
  • Colore
    Nero
Fermacavi tipo P Vite 5.2 mm Lega di Alluminio Nero

10161784

Fascia di prezzo
0,7734 € - 0,7734 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Lega di Alluminio 5052 H-32 e TPV
  • Rivestimento
    TPV
  • Colore
    Nero
Fermacavi tipo P Vite 5.2 mm Lega di Alluminio Nero

10161821

Fascia di prezzo
0,2898 € - 0,2898 €

Livelli di giacenza
17065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Lega di Alluminio 5052 H-32 e TPV
  • Rivestimento
    TPV
  • Colore
    Nero
Fermacavi tipo P 3/4 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161913

Fascia di prezzo
3,1884 € - 3,1884 €

Livelli di giacenza
436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    14 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Nylon stabilizzato al calore
  • Colore
    Verde
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fermacavi tipo P 3/16 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162026

Fascia di prezzo
0,7534 € - 0,7534 €

Livelli di giacenza
1441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.8 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Nylon stabilizzato al calore
  • Colore
    Verde
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fermacavi tipo P 5/16 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162064

Fascia di prezzo
0,8539 € - 0,8539 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.8 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Nylon stabilizzato al calore
  • Colore
    Verde
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fermacavi tipo P 7/16 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162101

Fascia di prezzo
3,0297 € - 3,0297 €

Livelli di giacenza
421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.8 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Nylon stabilizzato al calore
  • Colore
    Verde
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fermacavi tipo P Vite 5.2 mm Lega di Alluminio Nero

10161777

Fascia di prezzo
0,7734 € - 0,7734 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Lega di Alluminio 5052 H-32 e TPV
  • Rivestimento
    TPV
  • Colore
    Nero
Fermacavi tipo P Vite 5.2 mm Lega di Alluminio Nero

10161814

Fascia di prezzo
0,9053 € - 0,9053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Lega di Alluminio 5052 H-32 e TPV
  • Rivestimento
    TPV
  • Colore
    Nero
Fermacavi tipo P Vite 5.2 mm Lega di Alluminio Nero

10161692

Fascia di prezzo
0,9053 € - 0,9053 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Lega di Alluminio 5052 H-32 e TPV
  • Rivestimento
    TPV
  • Colore
    Nero
Fermacavi tipo P Vite 5.2 mm Lega di Alluminio Nero

10161739

Fascia di prezzo
1,8412 € - 1,8412 €

Livelli di giacenza
826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Lega di Alluminio 5052 H-32 e TPV
  • Rivestimento
    TPV
  • Colore
    Nero
Fermacavi tipo P 11/16 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161906

Fascia di prezzo
3,1725 € - 3,1725 €

Livelli di giacenza
424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    14 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Nylon stabilizzato al calore
  • Colore
    Verde
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fermacavi tipo P 7/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161937

Fascia di prezzo
3,3629 € - 3,3629 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    14 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Nylon stabilizzato al calore
  • Colore
    Verde
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fermacavi tipo P 1-3/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161975

Fascia di prezzo
2,7125 € - 2,649 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    14 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Nylon stabilizzato al calore
  • Colore
    Verde
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fermacavi tipo P 3/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162019

Fascia di prezzo
3,2042 € - 3,2042 €

Livelli di giacenza
1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Nylon stabilizzato al calore
  • Colore
    Verde
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fermacavi tipo P 5/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162057

Fascia di prezzo
3,1725 € - 3,1725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Nylon stabilizzato al calore
  • Colore
    Verde
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fermacavi tipo P 7/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162095

Fascia di prezzo
3,1408 € - 3,1408 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Nylon stabilizzato al calore
  • Colore
    Verde
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fermacavi tipo P 1-3/4 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10162002

Fascia di prezzo
2,7918 € - 2,7284 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    14 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Nylon stabilizzato al calore
  • Colore
    Verde
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fermacavi tipo P 1/4 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162040

Fascia di prezzo
0,7831 € - 0,7831 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.8 mm
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Materiale morsetto
    Nylon stabilizzato al calore
  • Colore
    Verde
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2