Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Il rivestimento in vinile fornisce una soluzione più stabile per proteggere i cavi dalle vibrazioni e dai danni. L'area per il montaggio a vite è essenziale per garantire un fissaggio saldo. Disponibile in 14 misure per alloggiare fasci di diverso diametro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Diametro massimo cavo compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,186 € - 0,2124 € | 19661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10148396 | 0,643 € - 0,643 € | 4169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 0,6303 € - 0,6303 € | 61251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,186 € - 0,2124 € | 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1555 € - 0,1777 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1715 € - 0,2096 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7206 € - 0,7206 € | 27878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000175 | 0,1555 € - 0,1777 € | 38900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,186 € - 0,2124 € | 7450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1555 € - 0,1777 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2124 € - 0,2124 € | 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6303 € - 0,6303 € | 14429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6303 € - 0,6303 € | 6698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000151 | 0,1555 € - 0,1777 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,9053 € - 0,9053 € | 763 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,7495 € - 1,7495 € | 1167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7734 € - 0,7734 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4163 € - 1,4163 € | 521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6662 € - 1,6662 € | 1873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7734 € - 0,7734 € | 7453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm