Il rivestimento in vinile fornisce una soluzione più stabile per proteggere i cavi dalle vibrazioni e dai danni. L'area per il montaggio a vite è essenziale per garantire un fissaggio saldo. Disponibile in 14 misure per alloggiare fasci di diverso diametro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Diametro massimo cavo compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6925 € - 0,6925 € | Richiedi il lead time qui |
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 0,6303 € - 0,6303 € | 6698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000151 | 0,1555 € - 0,1777 € | 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,186 € - 0,2124 € | 24661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10148396 | 0,643 € - 0,643 € | 4169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 0,186 € - 0,2124 € | 31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1555 € - 0,1777 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1715 € - 0,2096 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6303 € - 0,6303 € | 14429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1555 € - 0,1777 € | 54000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2124 € - 0,2124 € | 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7206 € - 0,7206 € | 27878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000175 | 0,1555 € - 0,1777 € | 41900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,186 € - 0,2124 € | 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6303 € - 0,6303 € | 61251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0983 € - 1,0983 € | 39122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,4263 € - 3,4263 € | Richiedi il lead time qui |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 2,6649 € - 2,7284 € | Richiedi il lead time qui |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 0,7534 € - 0,7534 € | 1441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 0,8539 € - 0,8539 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare