Menu Ricerca

Clip a molla 9.5 mm 7.4 mm Nero Acetale

This tension cable clamp is made of black Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, #6 size. Maximum hold is 9.5 mm.
Codice articolo Essentra :

10035504

Codice articolo precedente:

TC-30-1BK

56000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1227 €
5000 - 9999 0,1133 €
10000 - 19999 0,1072 €
20000 - 29999 0,1012 €
30000 + 0,0895 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

122,70 €

1000 x 0,1227 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Stile raccordo Screw, Rivet
Materiale (nome esteso) Acetale
Altezza totale 9.5 mm
Larghezza totale 7.4 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci