10035498
TC-30-1-01BK
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1203 € |
| 5000 - 9999 | 0,111 € |
| 10000 - 19999 | 0,1051 € |
| 20000 - 29999 | 0,0992 € |
| 30000 + | 0,0877 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Stile raccordo | Screw, Rivet |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | #6,M3.5 |
| Lunghezza base | 1.315 in |
| Lunghezza base | 33.4 mm |
| Diametro cavo compatibile | 0.37 in |
| Diametro cavo compatibile | 9.4 mm |
| Altezza totale | 0.291 in |
| Altezza totale | 7.4 mm |
| Larghezza totale | 7.4 mm |
| Larghezza totale | 0.291 in |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare