Menu Ricerca

Clip a molla 7.4 mm 7.4 mm Naturale Nylon 6/6

This tension cable clamp is made of natural Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, M3.5. Maximum hold is 9.4 mm.
Codice articolo Essentra :

10035481

Codice articolo precedente:

TC-30-1-01

10035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1203 €
5000 - 9999 0,111 €
10000 - 19999 0,1051 €
20000 - 29999 0,0992 €
30000 + 0,0877 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

120,30 €

1000 x 0,1203 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Stile raccordo Screw, Rivet
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) #6,M3.5
Lunghezza base 33.4 mm
Diametro cavo compatibile 9.4 mm
Altezza totale 7.4 mm
Larghezza totale 7.4 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci